Você gostaria de…
…facilitar o processo de fiação multipolar de válvulas inteligentes?
Nossa resposta é clara:
O IO-Link possibilita a conexão fácil e padronizada de motores elétricos e sensores até válvulas hidráulicas.
Setores
Vista geralService
Vista geralEmpregos e carreiras
Vista geralBlog
Vista geralTreinamentos
Vista geralGrupos de Produtos
Vista geraleConfigurators e ferramentas
Vista geralPilulas do Conhecimento
Vista geralIO-Link
Esforço mínimo – benefícios máximos
A fiação padronizada e uma placa de identificação eletrônica facilitam o comissionamento e aumentam a disponibilidade.
O IO-Link possibilita comunicação de ponta a ponta com sensores e atuadores, independentemente do fieldbus utilizado.
Agora, as válvulas proporcionais usadas em sistemas hidráulicos funcionam na comunicação digital bidirecional – de maneira inteligente, simples e econômica. Isso simplifica o comissionamento em hardware e software e possibilita o ajuste flexível de válvulas hidráulicas em vários processos de produção.
Os requisitos cada vez maiores de máquinas e sistemas flexíveis agora serão cumpridos.
As informações de diagnóstico expandidas possibilitam conceitos de manutenção preditiva e voltados ao status e reduzem significativamente o tempo de inatividade e de manutenção. Isso aumenta a disponibilidade das máquinas.
O IO-Link também integra as válvulas hidráulicas usadas em estruturas conectadas de maneira preparada para o futuro – como componentes completamente desenvolvidos da Indústria 4.0.
QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DO IO-LINK? A fiação padronizada e uma placa de identificação eletrônica facilitam o comissionamento e aumentam a disponibilidade
Universal
Você gostaria de…
…facilitar o processo de fiação multipolar de válvulas inteligentes?
Nossa resposta é clara:
O IO-Link possibilita a conexão fácil e padronizada de motores elétricos e sensores até válvulas hidráulicas.
Custos reduzidos
Você gostaria de…
…facilitar o processo de fiação multipolar de válvulas inteligentes?
…usar cabos padronizados em todos os sensores e atuadores para reduzir os níveis de estoque?
…instalar cabos com facilidade e baixo custo, economizando espaço no processo?
Nossa resposta é clara:
Com uma interface padronizada, o IO-Link possibilita o uso de cabos padronizados e não blindados de 3 ou 5 núcleos com conectores M12!
Engenharia eficiente
Você gostaria de…
…acessar os status e parâmetros da válvula em um nível de sensor e de válvula sem precisar integrar todos os componentes em um sistema fieldbus?
…alterar parâmetros dependendo dos processos de produção?
…de evitar danos às máquinas devido a confusões ao substituir componentes, mas sem a programação complexa em sistemas de controle?
Nossa resposta é clara:
O IO-Link é uma conexão ponto a ponto simples entre mestre e dispositivo. Não é necessário usar um endereço IP. Graças à especificação e à descrição do dispositivo IODD, é possível identificar os dispositivos com clareza. A interface é bidirecional e digital, possibilitando a troca de dados sem falhas até os últimos medidores no campo.
Alta disponibilidade do sistema
Você precisa…
…localizar os componentes rapidamente para reduzir o tempo de inatividade do sistema?
Nossa resposta é clara:
Durante o comissionamento, o usuário pode especificar um marcador de localização que é armazenado na válvula. Os dados do dispositivo também ficam disponíveis no IODD.
Compatível com a Indústria 4.0
Você gostaria de…
…obter mais informações sobre uma válvula para realizar manutenção preditiva?
Nossa resposta é clara:
As válvulas IO-Link registram o tempo de funcionamento e a temperatura e geram um histograma com informações do tempo de funcionamento/faixa de temperatura com três limites definidos. É possível recuperar essas informações pela interface, se necessário.